Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0158 - Pomelli a sfera resina termoplastica DIN 319
Lista materiale
K0158.22506
BESTKIPP
N. d'ordine
K0158.22506
FORM
Forma
E
AUSF
Versione:
con bussola filettata
D
Diametro
M 6
D1
Diametro
25 mm
D6
Diametro
15 mm
H
Altezza
22.5 mm
T
Profondità min.
9.0 mm
GEW
Poids
0.0118 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181600
EAN
Codice EAN KIPP
4059245057818
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.